카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2032-Pneumatically operated zero dead volume T-Valve CLASSIC ASME - DN20-SODI-SA93-F
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/pneumatisch/2032-asme.prj},{NB=2032 - T-Ventil, ASME - DN20-SODI-SA93-F},{PPATH=2032sbldm80.prj},{DN=20},{DWST=EA},{DN1=50},{D1=50.8x1.65},{LTA1=SODI},{DN2=20},{D2=19.05x1.65},{LTA2=SA93},{ANTG=F},{KV=7.5},{BPAB=10.0},{BPEA=10.0},{LTA1G=SODI},{LTA2G=SA93},{LTA1C=0},{LTA2C=0},{NR=21},{DIST1=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2032 - Zero Deadleg T Valve, ASME
Bill of material
2032-Pneumatically operated zero dead volume T-Valve CLASSIC ASME - DN20-SODI-SA93-F
Orifice size
20
20
Orifice main pipe
50
50
Main pipe D1xS1
50.8x1.65
50.8x1.65
Bürkert-Code main pipe
SODI
SODI
Orifice branch
20
20
Branch D2xS2
19.05x1.65
19.05x1.65
Bürkert-Code branch
SA93
SA93
Actuator size
F
F
Cv-Value-Water
7.5
7.5
m3/h
Medium pressure diaphragm EPDM
10.0
10.0
bar
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
10.0
10.0
bar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성