카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2032-DN15-SODH-SODD-D
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/pneumatisch/2032-sonstige.prj},{NB=2032-DN15-SODH-SODD-D},{PPATH=2032sbldm50.prj},{DN=15},{DWST=EA},{DN1=40},{D1=38.1x1.65},{LTA1=SODH},{DN2=15},{D2=12.7x1.2},{LTA2=SODD},{ANTG=D},{KV=4.0},{BPAB=8.5},{BPEA=5.0},{LTA1G=SODH},{LTA2G=SODD},{LTA1C=0},{LTA2C=0},{NR=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2032 - T-VENTIL others
Bill of material
2032-DN15-SODH-SODD-D
Diaphragm size
15
15
Orifice main pipe
40
40
Main pipe D1xS1
38.1x1.65
38.1x1.65
Bürkert-Code main pipe
SODH
SODH
Orifice branch
15
15
Branch D2xS2
12.7x1.2
12.7x1.2
Bürkert-Code branch
SODD
SODD
Actuator size
D
D
Cv-Value-Water
4.0
4.0
m3/h
Medium pressure diaphragm EPDM
8.5
8.5
bar
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
5.0
5.0
bar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성