카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2031-DN40-TM46-G-VS-ISO
Buerkert
Products (A - Z)
2031
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2031/2031-vs-iso-clamp.prj},{NB=2031-DN40-TM46-G-VS-ISO},{PPATH=2031sblvsc.prj},{DN=40},{DN1=40},{DWST=EA},{D=50.5x38.6x1.5},{LTA=TM46},{ANTG=G},{DM=100},{KV=30.0},{BPAB=6.5},{BPEA=6.0},{KH=1.000},{NR=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2031-VS-CLAMP-ISO - Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC with stainless steel body DN 8-100
Bill of material
2031-DN40-TM46-G-VS-ISO
Diaphragm size
40
40
Orifice port connection
40
40
Port connection C1xD1xS1
50.5x38.6x1.5
50.5x38.6x1.5
mm
Bürkert-Code port connection
TM46
TM46
Actuator size
G
G
Cv-Value-Water
30.0
30.0
m3/h
Medium pressure diaphragm EPDM
6.5
6.5
bar
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
6.0
6.0
bar
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성