카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2031-DN25-TD44-E-VS-DIN
Buerkert
Products (A - Z)
2031
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2031/2031-vs-din-clamp.prj},{NB=2031-DN25-TD44-E-VS-DIN},{PPATH=2031sblvsc.prj},{DN=25},{DN1=25},{DWST=EA},{D=50.5x29.0x1.5},{LTA=TD44},{ANTG=E},{DM=63},{KV=12.0},{BPAB=3.0},{BPEA=MIN},{KH=1.000},{NR=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2031-VS-CLAMP-DIN - Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC with stainless steel body DN 8-100
Bill of material
2031-DN25-TD44-E-VS-DIN
Diaphragm size
25
25
Orifice port connection
25
25
Port connection C1xD1xS1
50.5x29.0x1.5
50.5x29.0x1.5
mm
Bürkert-Code port connection
TD44
TD44
Actuator size
E
E
Cv-Value-Water
12.0
12.0
m³/h
Medium pressure diaphragm EPDM
3.0
3.0
bar
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
bar
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성