카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2031-317510-DN20-TC43-F-VP-CLAMP-ISO
Buerkert
Products (A - Z)
2031
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2031/2031-vp-clamp-iso.prj},{NB=2031-317510-DN20-TC43-F-VP-CLAMP-ISO},{PPATH=2031sblvpclampiso.prj},{BUNR=317510},{DN=20},{DN1=20},{DWST=EA},{D=50.5x26.9x1.6},{LTA=TC43},{ANTG=F},{DM=80},{KV=13.0},{BPAB=-},{BPEA=10.0},{KH=1.000},{NR=8},{CNSMASSEXACT=1.671},{DIST=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2031-VP-CLAMP-ISO - Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC with stainless steel body CLAMP-ISO
Bill of material
2031-317510-DN20-TC43-F-VP-CLAMP-ISO
Bürkert-ITEM-No.
317510
317510
Diaphragm size
20
20
nominal diameter port connection
20
20
Port connection D1xS1
50.5x26.9x1.6
50.5x26.9x1.6
mm
Bürkert-Code port connection
TC43
TC43
Actuator size
F
F
Kv-Value-Water
13.0
13.0
m3/h
Medium pressure diaphragm EPDM
-
-
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
10.0
10.0
Weight
1.671
1.671
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성