카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2031-278879-DN20-SODF-E-VP-ASME
Buerkert
Products (A - Z)
2031
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2031/2031-vp-asme.prj},{NB=2031-278879-DN20-SODF-E-VP-ASME},{PPATH=2031sblvp.prj},{BUNR=278879},{DN=20},{DN1=25},{DWST=AB},{D=25.4x1.65},{LTA=SODF},{ANTG=E},{DM=63},{KV=12.5},{BPAB=10.0},{BPEA=-},{KH=1.000},{NR=5},{CNSMASSEXACT=1.253}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2031-VP-ASME - Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC with stainless steel body ASME
Bill of material
2031-278879-DN20-SODF-E-VP-ASME
Bürkert-ITEM-No.
278879
278879
Diaphragm size
20
20
nominal diameter port connection
25
25
Port connection D1xS1
25.4x1.65
25.4x1.65
mm
Bürkert-Code port connection
SODF
SODF
Actuator size
E
E
Kv-Value-Water
12.5
12.5
m3/h
Medium pressure diaphragm EPDM
10.0
10.0
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
-
-
Weight
1.253
1.253
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성