카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2031-DN20-SD43-E-VG-DIN
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/pneumatisch/2031-vg-din.prj},{NB=2031-DN20-SD43-E-VG-DIN},{PPATH=2031sblvg.prj},{DN=20},{DWST=EA},{DN1=20},{D=23.0X1.5},{LTA=SD43},{ANTG=E},{KV=7.0},{BPAB=10.0},{DM=63},{BPEA=10.0},{KH=1.000},{NR=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2031-VG-DIN - Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC with stainless steel body DN 4-50
Bill of material
2031-DN20-SD43-E-VG-DIN
Diaphragm size
20
20
Orifice port connection
20
20
Port connection D1xS1
23.0X1.5
23.0X1.5
mm
Bürkert-Code port connection
SD43
SD43
Actuator size
E
E
Cv-Value-Water
7.0
7.0
m³/h
Medium pressure diaphragm EPDM
10.0
10.0
bar
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
10.0
10.0
bar
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성