??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2022-2257/999-953 - Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin?, Morsetto per conduttore di terra / passante, 2,5 mm², PE/L, adatto per applicazioni Ex nA, con portaetichette, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2022-2257/999-953
Codice art.
2022-2257/999-953
Designazione
Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin?, 2.5 mm², 20 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
2.50 mm²
Conduttore rigido
0.25 - 4 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
0.75 - 4 mm²
Conduttore flessibile
0.25 - 4 mm²
Conduttore flessibile con boccola
1 - 4 mm²
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
2
larghezza della misura reticolare
5.20 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
61.40 mm
Lunghezza
80.10 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
grigio
Peso
14.929 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
GTIN
4055143299466
Numero di dogana
85366990990
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2022-2257/999-953
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto base a due piani 1 conduttore/1 pin?, Morsetto per conduttore di terra / passante, 2,5 mm², PE/L, adatto per applicazioni Ex nA, con portaetichette, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
- mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
- mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.25 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
4.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.25 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
4.00 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.00 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
4.00 mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
1
Numero di piani
2
esecuzione collegamento elettrico 1
Push-in connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Plug-in connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2022-2257/999-953
min.Fine stranded AWG
22
max.Fine stranded AWG
12
piani interni esclusi con ponte
Nein
min. Lunghezza spelatura
10.00 mm
max. Lunghezza spelatura
12.00 mm
Simbolo nome terminale
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD