??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2022-2233/999-953 - 1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, złączka przelotowa/przelotowa, 2,5 mm², L/N, z podstawką oznacznika, do zastosowań Ex nA, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2022-2233/999-953
Nr zamówienia.
2022-2233/999-953
Description
1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, 2.5 mm², 20 A, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
2.50 mm²
przewód jednodrutowy
0.25 - 4 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.75 - 4 mm²
przewód linkowy
0.25 - 4 mm²
przewód linkowy z tulejką
1 - 4 mm²
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
2
Width of spacing
5.20 mm
Height at lowest possible mounting height
61.40 mm
Length
80.10 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
szara
masa
11.987 g
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
- V
napięcie znamionowe udarowe
- kV
prąd znamionowy
20.00 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
4055143299398
numer taryfy celnej
85366990990
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2022-2233/999-953
Manufacturer product designation
1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa
Manufacturer product description
1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, złączka przelotowa/przelotowa, 2,5 mm², L/N, z podstawką oznacznika, do zastosowań Ex nA, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
- mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
- mm²
min. line cross section, rigid
0.25 mm²
max. line cross section, rigid
4.00 mm²
min. line cross section, flexible
0.25 mm²
max. line cross section, flexible
4.00 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.00 mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4.00 mm²
Number of clamp positions per level
1
Number of levels
2
Internally connected stages
Nein
Type of electrical connection 1
Push-in connection
Type of electrical connection 2
Plug-in connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Explosion-tested version (EEx e)
Ja
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/2022-2233/999-953
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
0.532 W
Rated current (In) for the power loss specification
20.000 A
min. fine stranded AWG
22
max. fine stranded AWG
12
min. Strip length
10.00 mm
max. Strip length
12.00 mm
Symbol name terminal block
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD