??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2022-181 - Modulo terminale per connettore femmina per 1 conduttore, Push-in CAGE CLAMP®, 4 mm², Passo pin 5,2 mm, 1 polo, con piastra terminale integrata
Lista materiale
2022-182
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.25 - 4 mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Tensione rilevata
690 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
24 A
Numero di poli
1
Altezza
40.50 mm
Larghezza
5.20 mm
Profondita
22.40 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
Peso
3.185 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD