??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2022-1807 - Borna base para 4 pines PE, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5
Lista de materiales
2022-1807
Item-No.
2022-1807
Designación
Borna base para 4 pines PE, verde-amarillo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección nominal
- mm²
Conductor rígido
- mm²
Conductor rígido, directamente enchufable
- mm²
Conductor flexible
- mm²
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
- mm²
Longitud de pelado
- mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Ancho de la dimensión de trama
5.20 mm
Altura de montaje más baja posible
36.00 mm
Longitud
106.00 mm
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
Color
verde-amarillo
Peso
14.709 g
Material del cuerpo aislante
Poliamida
GTIN
4055143927123
Número de Aduanas
85366990990
País de origen
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
2022-1807
Designación de producto del fabricante
Borna base para 4 pines PE
Descripción del producto del fabricante
Borna base para 4 pines PE, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
- mm²
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
- mm²
sección mínima de conductor conectable (sólido)
- mm²
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
- mm²
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
- mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
- mm²
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
- mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
- mm²
Número de puntos de sujeción por piso
-
Número de pisos
1
Tipo de conexión de eléctrica 1
Plug-in connection
Tipo de conexión de eléctrica 2
Plug-in connection
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
temperatura mínima de funcionamiento
-60 °C
temperatura máxima de funcionamiento
105 °C
Placa de cierre necesaria
Ja
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/2022-1807
AWG de trenzado fino min.
-
AWG de trenzado fino máx.
-
Pisos puenteados internamente
Nein
min. Longitud de pelado
- mm
max. Longitud de pelado
- mm
Terminal de nombre de símbolo
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD