??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2022-1807/999-953 - 4-pinowa złączka bazowa PE, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5
Lista materiałowa
2022-1807/999-953
Nr zamówienia.
2022-1807/999-953
Description
4-pinowa złączka bazowa PE, żółto-zielony
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
- mm²
przewód jednodrutowy
- mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
- mm²
przewód linkowy
- mm²
przewód linkowy z tulejką
- mm²
długość odizolowania przewodu
- mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Width of spacing
5.20 mm
Height at lowest possible mounting height
36.00 mm
Length
106.00 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
żółto-zielony
masa
14.836 g
Material insulation body
Poliamid
GTIN
4055143927048
numer taryfy celnej
85366990990
kraj pochodzenia
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2022-1807/999-953
Manufacturer product designation
4-pinowa złączka bazowa PE
Manufacturer product description
4-pinowa złączka bazowa PE, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5
min. connectable conductor cross-section multiple wire
- mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
- mm²
min. line cross section, rigid
- mm²
max. line cross section, rigid
- mm²
min. line cross section, flexible
- mm²
max. line cross section, flexible
- mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
- mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
- mm²
Number of clamp positions per level
-
Number of levels
1
Type of electrical connection 1
Plug-in connection
Type of electrical connection 2
Plug-in connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/2022-1807/999-953
min. fine stranded AWG
-
max. fine stranded AWG
-
Internally connected stages
Nein
min. Strip length
- mm
max. Strip length
- mm
Symbol name terminal block
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD