??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2022-1807/999-953 - 4-Pin-PE-Basisklemme, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Stückliste
2022-1807/999-953
Bestell-Nr.
2022-1807/999-953
Bezeichnung
4-Pin-PE-Basisklemme, grün-gelb
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
- mm²
Eindrähtiger Leiter
- mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
- mm²
Feindrähtiger Leiter
- mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
- mm²
Abisolierlänge
- mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potentiale
1
Breite des Rastermaßes
5.20 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
36.00 mm
Länge
106.00 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
grün-gelb
Gewicht
14.836 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
GTIN
4055143927048
Zolltarifnummer
85366990990
Ursprungsland
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2022-1807/999-953
Herstellerproduktbezeichnung
4-Pin-PE-Basisklemme
Herstellerproduktbeschreibung
4-Pin-PE-Basisklemme, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
- mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
- mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
- mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
- mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
- mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
- mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
- mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
- mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage
-
Anzahl der Etagen
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Steckanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2022-1807/999-953
min. Feindrähtig AWG
-
max. Feindrähtig AWG
-
Etagen intern gebrückt
Nein
min. Abisolierlänge
- mm
max. Abisolierlänge
- mm
Symbolname Klemme
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen