??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2022-1607 - Morsetto di base di terra per 2 pin, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5
Lista materiale
2022-1607
Codice art.
2022-1607
Designazione
Morsetto di base di terra per 2 pin, verde-giallo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
- mm²
Conduttore rigido
- mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
- mm²
Conduttore flessibile
- mm²
Conduttore flessibile con boccola
- mm²
Lunghezza spelatura
- mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
larghezza della misura reticolare
5.20 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
32.50 mm
Lunghezza
52.00 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
verde-giallo
Peso
8.299 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
GTIN
4055143828871
Numero di dogana
85366990990
Paese di origine
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2022-1607
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto di base di terra per 2 pin
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto di base di terra per 2 pin, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
- mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
- mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
- mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
- mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
- mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
- mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
- mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
- mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
-
Numero di piani
1
esecuzione collegamento elettrico 1
Plug-in connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Plug-in connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2022-1607
min.Fine stranded AWG
-
max.Fine stranded AWG
-
piani interni esclusi con ponte
Nein
min. Lunghezza spelatura
- mm
max. Lunghezza spelatura
- mm
Simbolo nome terminale
E00334
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD