??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2022-1601/999-953 - Borne de base à 2 broches, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5
Nomenclature
2022-1601/999-953
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
- mm²
Conducteur rigide
- mm²
Conducteur rigide, enfichage direct
- mm²
Conducteur souple
- mm²
conducteur souple avec embout d'extrémité
- mm²
Longueur de dénudage
- mm
Nombre total des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
largeur de l'écartement
5.20 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
32.50 mm
Longueur
mm
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
Poids
5.490 g
matériau du corps isolant
PA
Tension assignée (Ue)
- V
Tension assignée de tenue aux chocs
- kV
Courant assigné
20.00 A
Catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
GTIN
Numéro du tarif douanier
85366990990
Pays d'origine
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
Désignation du produit par le fabricant
Borne de base à 2 broches
Description du produit du fabricant
Borne de base à 2 broches, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5
section minimum de conducteur multibrin
- mm²
section maximum de conducteur multibrin
- mm²
section minimum du conducteur, rigide
- mm²
section maximum du conducteur, rigide
- mm²
section minimum du conducteur, souple
- mm²
section maximum du conducteur, souple
- mm²
section minimum de conducteur fil fin avec embout
- mm²
section maximum de conducteur fil fin avec embout
- mm²
nombre de positions de serrage par étage
-
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Nein
finition raccordement électrique 1
Raccordement à fiches
finition raccordement électrique 2
Raccordement à fiches
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
finition antidéflagrante (EEx e)
Ja
Plaque de fermeture requise
Ja
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2022-1601/999-953
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvip]
0.532 W
Courant nominal [In] pour spécifier la puissance dissipée
20.000 A
min.AWG toronné fin
-
max.AWG toronné fin
-
Longueur de dénudage minimum
- mm
Longueur de dénudage maximum
- mm
Borne de nom de symbole
E00233
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés