??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2022-1307/999-953 - Borne de base de terre 2 conducteurs/1 broche, pour applications Ex nA, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2022-1307/999-953
No de produit
2022-1307/999-953
Désignation
Borne de base de terre 2 conducteurs/1 broche, 2.5 mm², vert-jaune
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
2.50 mm²
Conducteur rigide
0.25 - 4 mm²
Conducteur rigide, enfichage direct
0.75 - 4 mm²
Conducteur souple
0.25 - 4 mm²
conducteur souple avec embout d'extrémité
1 - 4 mm²
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
Nombre des postes de serrage
3
Nombre des potentiels
1
largeur de l'écartement
5.20 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
32.50 mm
Longueur
59.20 mm
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
vert-jaune
Poids
9.404 g
matériau du corps isolant
PA
GTIN
4050821644781
Numéro du tarif douanier
85369010000
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
2022-1307/999-953
Désignation du produit par le fabricant
Borne de base de terre 2 conducteurs/1 broche
Description du produit du fabricant
Borne de base de terre 2 conducteurs/1 broche, pour applications Ex nA, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
section minimum de conducteur multibrin
0.25 mm²
section maximum de conducteur multibrin
4.00 mm²
section minimum du conducteur, rigide
0.25 mm²
section maximum du conducteur, rigide
4.00 mm²
section minimum du conducteur, souple
0.25 mm²
section maximum du conducteur, souple
4.00 mm²
section minimum de conducteur fil fin avec embout
1.00 mm²
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4.00 mm²
nombre de positions de serrage par étage
2
nombre d'étages
1
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
finition raccordement électrique 2
Raccordement à fiches
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
Plaque de fermeture requise
Ja
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2022-1307/999-953
min.AWG toronné fin
22
max.AWG toronné fin
12
étages reliés à l'intérieur
Nein
Longueur de dénudage minimum
10.00 mm
Longueur de dénudage maximum
12.00 mm
Borne de nom de symbole
E00306
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés