??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2022-103/000-037 a 2022-115/000-037 - connettore femmina per 1 conduttore con modulo terminatore di terra (giallo-verde) per l'inserimento nei morsetti su guida codificabile
Lista materiale
2022-108/000-037
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Tensione rilevata
690 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
24 A
Passo
5.20 mm
Numero di poli
Altezza
40.50 mm
Larghezza
mm
Profondita
22.40 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
verde-giallo / grigio
Peso
g
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD