??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2022-102/132-000 aż do 2022-115/137-000 - 1-przewodowe gniazdo, Push-in CAGE CLAMP®, 4 mm², raster 5,2 mm, płytka odciążająca przewody
Lista materiałowa
2022-108/135-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
Cross section
22 -12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Measured voltage
690 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
24 A
raster
5.20 mm
liczba biegunów
wysokość
mm
szerokość
mm
głębokość
22.40 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
szara
masa
g
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD