??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2022-102/122-000 a 2022-115/127-000 - Spina femmina per 1 conduttore, Push-in CAGE CLAMP®, 4 mm², Passo pin 5,2 mm, Leve di bloccaggio centrate
Lista materiale
2022-108/123-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sezione
22 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
Tensione rilevata
690 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
24 A
Passo
5.20 mm
Numero di poli
Altezza
49.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
22.40 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grigio
Peso
g
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD