??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2022-101/132-000 - 1-przewodowe gniazdo, Push-in CAGE CLAMP®, 4 mm², raster 5,2 mm, 1-bieg., płytka odciążająca przewody
Lista materiałowa
2022-101/132-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.25 - 4 mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Measured voltage
690 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
24 A
raster
5.20 mm
liczba biegunów
1
wysokość
40.50 mm
szerokość
5.20 mm
głębokość
22.40 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
Comment
L =(No. of poles x Pin Spacing
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD