??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2022-101/122-000 - Conector hembra para 1 conductor, Push-in CAGE CLAMP®, 4 mm², Paso 5,2 mm, 1 polo, Clip de anclaje centrado
Lista de materiales
2022-101/122-006
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.25 - 4 mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Tensión asignada según
690 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
24 A
Paso
5.20 mm
Número de polos
1
Altura
40.50 mm
Ancho
5.20 mm
Profundidad
22.40 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
Comment
L =(No. of poles x Pin Spacing
Peso
3.815 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD