??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2022-101/122-000 - 1-Leiter-Federleiste, Push-in CAGE CLAMP®, 4 mm², Rastermaß 5,2 mm, 1-polig, mittige Verriegelungsklinke
Stückliste
2022-101/122-006
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.25 - 4 mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Spannung
690 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
24 A
Rastermaß
5.20 mm
Polzahl
1
Höhe
40.50 mm
Breite
5.20 mm
Tiefe
22.40 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
Bemerkungen
L =(No. of poles x Pin Spacing
Gewicht
3.815 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen