??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 58
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2021.44. - Führungssäule mit Bund und Käfighalter
Stückliste
2021.44.048.355.1.10
Bestell-Nummer
Katalogblatt
2021_44_doc
Führungsdurchmesser
mm
Länge
mm
Käfighaltergröße
Klassifizierung
D2
mm
D3
mm
D5
mm
D6
mm
D7
mm
N
4.000 mm
L2
mm
L3
mm
L8
31.000 mm
L9
46.000 mm
A
mm
A1
mm
M
6.000 mm
Gewicht
kg
M1
M8 mm
Zolltarifnummer
84879090
SD
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen