??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2020-5417 - Borne pour capteurs, 4 conducteurs pour capteurs avec circuit NPN (positif) avec connexion de mise à la terre Avec connectique du signal débrochable
Nomenclature
2020-5417
No de produit
2020-5417
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.14 - 1 (1.5) mm²
sections
24 -16 AWG
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
14 A
Hauteur
52.40 mm
Largeur
7.00 mm
Profondeur
97.30 mm
Nombre des postes de serrage
10
Nombre des potentiels
5
Couleur
gris
Poids
20.496 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés