??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2020-5417 - 4-Leiter-Initiatorenklemme für PNP (plus)-schaltende Initiatoren mit PE-Anschluss mit steckbarer Signalebene
Stückliste
2020-5417
Bestell-Nr.
2020-5417
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.14 - 1 (1.5) mm²
Querschnitt
24 -16 AWG
Abisolierlänge
9 - 11 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
14 A
Höhe
52.40 mm
Breite
7.00 mm
Tiefe
97.30 mm
Anzahl Klemmstellen
10
Anzahl Potential
5
Farbe
grau
Gewicht
20.496 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen