??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2020-5391 - Plaque d'extrémité et intermédiaire, épaisseur 1 mm, pour bornes à 3 conducteurs
Nomenclature
2020-5391
No de produit
2020-5391
Désignation
Plaque d'extrémité et intermédiaire, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Hauteur
55.55 mm
Epaisseur
1.00 mm
Longueur
79.65 mm
Couleur
gris
Poids
3.720 g
Matière isolante
PA
GTIN
4055143410977
Zolltarifnummer
85389099990
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
2020-5391
Désignation du produit par le fabricant
Plaque d'extrémité et intermédiaire
Description du produit du fabricant
Plaque d'extrémité et intermédiaire, épaisseur 1 mm, pour bornes à 3 conducteurs
platine intermédiaire
Qui
type de plaque d'extrémité
Qui
Enclencheur existant (O/N)
Qui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2020-5391
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés