??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2020-5391 - Ścianka końcowa/wewnętrzna, gr. 1 mm, do złączek 3-przewodowych
Lista materiałowa
2020-5391
Nr zamówienia.
2020-5391
Description
Ścianka końcowa/wewnętrzna, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
wysokość
55.55 mm
min. thickness
1.00 mm
Length
79.65 mm
kolor
szara
masa
3.720 g
Insulating material
Polyamide (PA66)
GTIN
4055143410977
numer taryfy celnej
85389099990
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2020-5391
Manufacturer product designation
ścianka końcowa/wewnętrzna
Manufacturer product description
Ścianka końcowa/wewnętrzna, gr. 1 mm, do złączek 3-przewodowych
Designed as intermediate plate
Yes
Type of end plate
Yes
Latchable present
Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
Address of additional link
https://www.wago.com/2020-5391
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD