??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2020-5377/102-000 - -
Lista materiałowa
2020-5377/102-000
Nr zamówienia.
2020-5377/102-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.14 - 1 (1.5) mm²
Cross section
24 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
13.5 A
wysokość
52.40 mm
szerokość
7.00 mm
głębokość
81.10 mm
Number of connection points
6
Number of potentials
4
kolor
pomarańczowa
masa
18.384 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD