??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2020-5372/1102-953 - Morsetto di alimentazione per sensore per 3 conduttori LED verde con livello di segnale connettibile
Lista materiale
2020-5372/1102-953
Codice art.
2020-5372/1102-953
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.14 - 1 (1.5) mm²
Sezione
24 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
Tensione rilevata
24 V
Grado di inquinamento
3
Corrente
13.5 A
Altezza
52.40 mm
Larghezza
7.00 mm
Profondita
81.10 mm
Numero di punti di connessione
6
Numero di potenziali
4
Colore
arancio
Peso
16.071 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD