??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2020-5317/1102-950 - 3-Leiter-Aktorenklemme LED gelb für PNP-(plus-)schaltende Aktoren mit PE-Anschluss mit steckbarer Signalebene
Stückliste
2020-5317/1102-950
Bestell-Nr.
2020-5317/1102-950
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.14 - 1 (1.5) mm²
Querschnitt
24 - 16 AWG
Abisolierlänge
9 - 11 mm
Spannung
24 V
Bemessungsstoßspannung
kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
13.5 A
Höhe
52.40 mm
Breite
7.00 mm
Tiefe
81.10 mm
Anzahl Klemmstellen
6
Anzahl Potential
4
Farbe
grau
Gewicht
19.258 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen