??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2020-2232 - 1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, złączka przelotowa/przelotowa, N/L, z podstawką oznacznika, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2020-2232
Nr zamówienia.
2020-2232
Description
1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, 1 mm², 13.5 A, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
1.00 mm²
przewód jednodrutowy
0.14 - 1.5 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.5 - 1.5 mm²
przewód linkowy
0.14 - 1.5 mm²
przewód linkowy z tulejką
0.5 - 1.5 mm²
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
2
Width of spacing
3.50 mm
Height at lowest possible mounting height
61.40 mm
Length
80.10 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
szara
masa
9.750 g
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
prąd znamionowy
13.50 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
4050821049586
numer taryfy celnej
85366990990
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2020-2232
Manufacturer product designation
1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa
Manufacturer product description
1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, złączka przelotowa/przelotowa, N/L, z podstawką oznacznika, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.14 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.50 mm²
min. line cross section, rigid
0.14 mm²
max. line cross section, rigid
1.50 mm²
min. line cross section, flexible
0.14 mm²
max. line cross section, flexible
1.50 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.50 mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.50 mm²
Number of clamp positions per level
1
Number of levels
2
Internally connected stages
Nein
Type of electrical connection 1
Push-in connection
Type of electrical connection 2
Plug-in connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Explosion-tested version (EEx e)
Nein
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/2020-2232
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
0.868 W
Rated current (In) for the power loss specification
13.500 A
min. stranded AWG
24
max. stranded AWG
16
min. Strip length
9.00 mm
max. Strip length
11.00 mm
Symbol name terminal block
E00230, E00230
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD