??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2020-203/000-037 à 2020-215/000-037 - Connecteur femelle pour 2 conducteurs avec module d'extrémité de mise à la terre (vert-jaune) à insérer dans des bornes de base avec possibilité de codage
Nomenclature
2020-208/000-037
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Sections
0.14 - 1 (1.5) mm²
Sections
24 - 16 AWG
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
Tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
14 A
Pas
3.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
40.50 mm
Largeur
mm
Profondeur
25.00 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
vert-jaune / gris
Poids
g
Comment
L = Nombre de pôles x pas
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés