??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2020-202/132-000 hasta 2020-215/135-000 - Conector hembra para 2 conductores, Push-in CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Paso 3,5 mm, Placa anti-tirón
Lista de materiales
2020-208/134-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.14 - 1 (1.5) mm²
Sección
24 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 - 11 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
14 A
Paso
3.50 mm
Número de polos
Altura
40.50 mm
Ancho
mm
Profundidad
25.00 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
gris
Peso
g
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD