??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2020-202/132-000 à 2020-215/135-000 - Connecteur femelle pour 2 conducteurs, Push-in CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Pas 3,5 mm, Plaque de décharge de traction
Nomenclature
2020-208/134-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.14 - 1 (1.5) mm²
sections
24 - 16 AWG
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
14 A
Pas
3.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
40.50 mm
Largeur
mm
Profondeur
25.00 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
gris
Poids
g
Comment
L = Nombre de pôles x pas
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés