??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2020-202/122-000 aż do 2020-215/125-000 - 2-przewodowe gniazdo, Push-in CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Raster 3,5 mm, środkowy zaczep ryglujący
Lista materiałowa
2020-208/124-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.14 - 1 (1.5) mm²
Cross section
24 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
14 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
wysokość
40.50 mm
szerokość
mm
głębokość
25.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
szara
masa
g
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD