??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2020-181 - moduł końcowy z 1-przew. gniazdem, Push-in CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Raster 3,5 mm, 1-bieg.
Lista materiałowa
2020-181
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.14 - 1.5 mm²
Cross section
24 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
13.5 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
1
wysokość
40.50 mm
szerokość
3.50 mm
głębokość
20.70 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
masa
2.220 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD