??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2020-161 - Módulo inicial, hembras de 1 conductor, Push-in CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Paso 3,5 mm, 1 polo, con placa final integrada
Lista de materiales
2020-161
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.14 - 1.5 mm²
Sección
24 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 - 11 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
13.5 A
Paso
3.50 mm
Número de polos
1
Altura
40.50 mm
Ancho
4.20 mm
Profundidad
20.70 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD