??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2020-1301 - Morsetto di base per 2 conduttori/1 pin, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2020-1301
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
1.00 mm²
Conduttore rigido
0.14 - 1.5 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
0.5 - 1.5 mm²
Conduttore flessibile
0.14 - 1.5 mm²
Conduttore flessibile con boccola
0.5 - 1.5 mm²
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
larghezza della misura reticolare
3.50 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
32.50 mm
Lunghezza
58.20 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
Peso
g
materiale del corpo isolante
Poliammide
Tensione di dimensionamento
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Corrente nominale
13.50 A
Categoria sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
GTIN
Numero di dogana
Paese di origine
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto di base per 2 conduttore/1 pin
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto di base per 2 conduttori/1 pin, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.14 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
1.50 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.14 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
1.50 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.14 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
1.50 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
0.50 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.50 mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
Numero di piani
1
piani interni esclusi con ponte
Nein
esecuzione collegamento elettrico 1
Push-in connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Plug-in connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Nein
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2020-1301
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
0.434 W
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
13.500 A
min.Fine stranded AWG
20
max.Fine stranded AWG
16
min. Lunghezza spelatura
9.00 mm
max. Lunghezza spelatura
11.00 mm
Simbolo nome terminale
E00231
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD