??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 13
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2020-103/000-039 aż do 2020-115/000-039 - 1-conductor female plug with ground end module (green-yellow) for insertion into carrier terminal blocks codable
Lista materiałowa
2020-108/000-039
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.14 - 1 (1.5) mm²
Cross section
24 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
14 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
wysokość
40.50 mm
szerokość
mm
głębokość
20.70 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
green-yellow / blue / gray
masa
g
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD