??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2020-102/122-000 bis 2020-115/125-000 - 1-Leiter-Federleiste, Push-in CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Rastermaß 3,5 mm, mittige Verriegelungsklinke
Stückliste
2020-108/124-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.14 - 1.5 mm²
Querschnitt
24 - 16 AWG
Abisolierlänge
9 - 11 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
13.5 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
Höhe
48.90 mm
Breite
mm
Tiefe
27.20 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Bemerkungen
L =(No. of poles x Pin Spacing
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen