??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2020-102/122-000 a 2020-115/125-000 - Spina femmina per 1 conduttore, Push-in CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Passo pin 3,5 mm, Leve di bloccaggio centrate
Lista materiale
2020-108/124-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.14 - 1.5 mm²
Sezione
24 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
13.5 A
Passo
3.50 mm
Numero di poli
Altezza
48.90 mm
Larghezza
mm
Profondita
27.20 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grau
Comment
L =(No. of poles x Pin Spacing
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD