??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
202.91. - Cage retainer
Bill of material
202.91.048.1
Order No.
Catalog page
202_91_pdf
Cage retainer size
Guide diameter
mm
External diameter
mm
L
31.000 mm
L1
46.000 mm
A
2.000 mm
M
6.000 mm
Customs tariff number
82073010
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей