??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 80
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
202.55. - Słup prowadzący przykręcany z tulejka zabezpieczająca koszyk, ~DIN 9825/~ISO 9182-2
Lista materiałowa
202.55.048.500.1.10
Numer katalogowy
Karta katalogowa
202_55_pdf
Średnica przewodnik
mm
D3
mm
D4
mm
D5
mm
D6
mm
Śruba
Moment dokręcania
mm
Długość
mm
Wielkość zabezpieczenia koszyka
L2
mm
L4
3.000 mm
Klasyfikacja
R1
5.000 mm
M
mm
MK
mm
T
mm
T1
mm
T2
mm
W
mm
L
mm
L8
31.000 mm
L9
46.000 mm
MKH
6.000 mm
Waga
kg
Numer taryfy celnej
84879090
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD