??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 80
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
202.55. - Guide pillar endwise bolt-on type with cage retainer, ~DIN 9825/~ISO 9182-2
Bill of material
202.55.048.500.1.10
Order No.
Catalog page
202_55_pdf
Guide diameter
mm
D3
mm
D4
mm
D5
mm
D6
mm
Cap screw
Tightening torque
mm
Length
mm
Cage retainer size
L2
mm
L4
3.000 mm
Classification
R1
5.000 mm
M
mm
MK
mm
T
mm
T1
mm
T2
mm
W
mm
L
mm
L8
31.000 mm
L9
46.000 mm
MKH
6.000 mm
Weight
kg
Customs tariff number
84879090
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей