??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 80
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
202.55. - Führungssäule zum Anschrauben mit Käfighalter, ~DIN 9825/~ISO 9182-2
Stückliste
202.55.048.500.1.10
Bestell-Nummer
Katalogblatt
202_55_pdf
Führungsdurchmesser
mm
D3
mm
D4
mm
D5
mm
D6
mm
Schraube
Schraubenanzugsmoment
mm
Länge
mm
Käfighaltergröße
L2
mm
L4
3.000 mm
Klassifizierung
R1
5.000 mm
M
mm
MK
mm
T
mm
T1
mm
T2
mm
W
mm
L
mm
L8
31.000 mm
L9
46.000 mm
MKH
6.000 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84879090
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen