??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2019370000 - SAKAP/SAKTL 6
Stückliste
Weidmueller 2019370000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2019370000
Herstellertypbezeichnung
SAKAP/SAKTL 6
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) 68.5 mm x 1.5 mm, grau
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4050118438437
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Farbe
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Dicke
1.500 mm
Masse
0.004 kg
Höhe
68.5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen