??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2018.00.60.23.02. - Verbindungskabel - 90°
Stückliste
2018.00.60.23.02.5
Bestell-Nummer
2018.00.60.23.02.5
Katalogblatt
2018_00_60_23_pdf
TYP
2.000 mm
Länge
26.000 mm
Ausführung
90°
Zolltarifnummer
85365019
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen