??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2018.00.60.08. - Yaklaşım sensörü
Malzeme listesi
2018.00.60.08.045
Siparis No
2018.00.60.08.045
Katalog sayfa
2018_00_60_pdf
Erkek diş
8.000 mm
P
1.000 mm
Uzunluğu
45.000 mm
L1
35.000 mm
SW
13.000 mm
Ağırlık
0.025 kg
Gümrük tarife numarası
85365019
Previews
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
CAD modeli indir