??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2018.00.60.08. - Näherungsschalter, induktiv
Stückliste
2018.00.60.08.045
Bestell-Nummer
2018.00.60.08.045
Katalogblatt
2018_00_60_pdf
Einschraubgewinde
8.000 mm
P
1.000 mm
Länge
45.000 mm
L1
35.000 mm
SW
13.000 mm
Gewicht
0.025 kg
Zolltarifnummer
85365019
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen