??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2018.00.60.08. - Indukční spínač
Kusovník
2018.00.60.08.045
Objednací číslo
2018.00.60.08.045
Katalogový list
2018_00_60_pdf
Male thread
8.000 mm
P
1.000 mm
Délka
45.000 mm
L1
35.000 mm
SW
13.000 mm
Hmotnost
0.025 kg
Číslo celního sazebníku
85365019
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Stáhnout CAD model